The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-M1-63-8
엑츄에이터, 제한 없음, 대형 사이즈, 316 스테인레스 스틸, 전기 광택 처리,
사양
| 재질 |
316 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
전기 광택 처리 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
12.00 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| Class |
AC - 엑츄에이터 |
이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다
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
Austin Hardware & Supply, Inc
Lee's Summit MO USA
|
710
|
2026-11-10
|
sales@austinhardware.com
1-800-821-3520
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2026-10-22
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|