The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-20-321-50
엑츄에이터, 단일 또는 다중 포인트, 케이블 브라켓, 외륜, Pull-to-open, 잠금, 양면 사용 키 R001( 키 2개 포함),
사양
| 접근 제한 |
키 잠금 |
| 잠금 옵션 |
잠금, 양면 사용 R001(키 2개 포함) |
| 설치 |
설치 스터드 있음 |
| 액츄에이터 타입 |
패들, 당김 개방형 |
| 액츄에이션 스타일 |
단일 포인트 또는 멀티포인트, 케이블 브라켓 |
| Class |
AC - 엑츄에이터 |
이러한 다양한 액추에이터 설계는 케이블 연결을 사용하는 저/중/고 내구성 로터리 래치의 원격 작동용 사우스코 시스템을 보완합니다
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
23
|
2026-09-28
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|