작동기

저희 액추에이터는 다양한 로터리 래치 작동에 필요한 기계적 힘과 제어력을 제공하도록 설계된 필수 부품입니다. 이 장치는 수동 입력(돌리기, 밀기, 당기기 등)을 래치 메커니즘을 연결하거나 분리하는 데 필요한 회전 운동으로 변환합니다. 간단한 손잡이부터 정교한 전자 제어 장치까지, 저희 액추에이터는 로터리 래치 시스템의 부드럽고 안정적이며 편리한 작동을 보장합니다.

작동기

주요 기능:

  • 다양한 구동 방식: 손잡이, 레버, 푸시 버튼, 키 잠금 장치, 솔레노이드, 공압 및 유압 액추에이터.
  • 견고한 구조: 강철, 스테인레스 스틸 또는 엔지니어링 플라스틱으로 제작되어 오랜 신뢰성을 보장합니다.
  • 호환성: 회전식 래치와 완벽하게 통합되도록 설계되었습니다.
  • 다양한 크기와 스타일: 다양한 패널 두께, 부착 요구 사항 및 미적 취향을 충족시키기 위해 제공됩니다.
  • 맞춤형 옵션: 특수 작동 방식을 포함하여 특정 용도에 맞게 맞춤 제작됩니다.

주요 이점:

  • 정밀한 제어: 회전식 래치의 정확한 체결 및 분리를 보장합니다.
  • 간편한 작동: 편리한 조작을 위한 간단한 사용자 인터페이스.
  • 향상된 보안: 열쇠 잠금장치 및 원격 제어와 같은 기능으로 출입 통제를 강화합니다.
  • 내구성 및 신뢰성: 요구되는 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 위해 설계되었습니다.
  • 응용 분야: 액추에이터는 산업 장비 및 기계, HVAC 시스템, 운송, 농업 장비, 오프로드 차량, 인클로저 및 캐비닛, 보관 및 컨테이너, 보안 시스템을 포함한 광범위한 응용 분야에서 회전식 래치와 함께 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 작동기

보기 그리드 리스트

286개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당