당김형 드로우 래치

플렉시블 드로우 래치는 도어, 패널, 뚜껑, 인클로저를 고정하는 데 있어 독특하고 다재다능한 솔루션을 제공하며, 특히 정렬이나 패널 변형이 우려되는 경우에 유용합니다. 이 래치는 유연한 스트랩 또는 루프와 드로우 액션 메커니즘을 결합하여 결합면이 완벽하게 정렬되지 않은 경우에도 안전하게 고정할 수 있습니다. 플렉시블 포장재 및 액세스 패널부터 진동 감쇠 잠금 장치까지, 저희 플렉시블 드로우 래치는 다양한 성능과 안정적인 고정력을 제공합니다.

당김형 드로우 래치

주요 기능:

  • 미스 얼라인먼트 보상: 유연한 스트랩이 불규칙한 표면에 맞게 조절되어 정렬되지 않은 패널도 안전하게 고정됩니다.
  • 진동 감쇠: 동적 환경에서 진동을 흡수하여 부품을 보호하고 소음을 줄여줍니다.
  • 다양한 선택: 다양한 스타일과 크기로 제공되어 다양한 부착 및 응용 요구를 충족시킵니다.

주요 이점:

  • 향상된 다용도성: 유연한 포장, 접근 패널, 이동 또는 정렬 문제가 있는 장비에 이상적입니다.
  • 신뢰할 수 있는 성능: 정지 및 이동 조건에서 모두 강력하고 신뢰할 수 있는 고정력을 유지합니다.
  • 장기 내구성: 견고한 재료로 제작되어 혹독한 환경에서도 일관된 작동을 보장합니다.
  • 응용 분야: 유연한 드로우 래치는 유연한 포장, 접근 패널, 진동 민감한 장비, 산업용 보호함, 저장용기, 자동차 및 교통, 그리고 해양 응용 분야 등 다양한 분야에서 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 당김형 드로우 래치

보기 그리드 리스트

49개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지
페이지 당