The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-10-131-20
당김형 드로우 래치, 100 Series, 고무, F 스타일
사양
| 재질 |
고무, 스테인리스 강 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 스타일 |
전면 설치 |
| 시리즈 |
100 시리즈 |
| 키퍼 스타일 |
F |
| 작동 |
손잡이 |
| 조립된 래치 |
예 |
| Class |
37 –플렉서블 핸들 래치 |
37 플렉서블 핸들 래치 시리즈는 산업용 설계와 유연성 있는 몸체로 불규칙한 패널의 오정렬을 해결하는 한편 강한 체결력을 제공합니다. 플렉서블 스트래치-래치 설계 및 넉넉한 손잡이가 있어 37 래치는 장갑을 끼고 있더라도 현장에서 손쉽게 체결이 가능합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.