37 -레버 보조형 래치
37 레버 보조형 래치는 추가 지레 효과를 제공하는 긴 손잡이가 있어 작은 힘으로도 높은 체결 하중을 생성합니다. 내장된 멈춤쇠는 손잡이를 닫힌 위치로 유지하고 충격이나 진동으로 인한 우연한 열림을 방지합니다.

EPDM 고무 래치는 타이트한 닫힘 상태, 진동 저항 및 유연성을 제공하여 설치 치수 공차를 허용할 수 있습니다.
- 레버 보조형은 작은 힘으로도 높은 체결력을 제공
- 유연성 있는 래치 몸체는 진동을 흡수하고 오졍렬을 수용
- 실외용으로 적합한 내부식 및 UV 저항 구조
- 금속 핸들은 견고하고 전통적인 외관을 제공
- 성형 손잡이 디자인은 유선형 미관을 제공하고 도장 표면을 보호
- 광범위한 애플리케이션 요구에 맞는 다양한 몸체 길이와 강도
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.