The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-10-274-10
당김형 드로우 래치, 레버 보조형, 274 시리즈, 고무
사양
| 재질 |
강철, 고무 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 스타일 |
전면 설치 |
| 시리즈 |
274 시리즈 |
| 작동 |
레버 보조형 |
| Class |
37 – 레버 보조형 래치 |
37 레버 보조형 래치는 추가 지레 효과를 제공하는 긴 손잡이가 있어 작은 힘으로도 높은 체결 하중을 생성합니다. 내장된 멈춤쇠는 손잡이를 닫힌 위치로 유지하고 충격이나 진동으로 인한 우연한 열림을 방지합니다.
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
324
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
131
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
61
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
25
|
2026-11-16
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
|
3
|
2026-11-16
|
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
2
|
2026-11-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|