37-10-101-10

당김형 드로우 래치, 100 Series, 고무, F 스타일

견적 요청
사양
재질 강철, 고무
마감도장 아연 도금, 밝은 크롬
접근 제한 제한 없음
설치 스타일 전면 설치
시리즈 100 시리즈
키퍼 스타일 F
작동 손잡이
조립된 래치 예
Class 37 –플렉서블 핸들 래치
37 플렉서블 핸들 래치 시리즈는 산업용 설계와 유연성 있는 몸체로 불규칙한 패널의 오정렬을 해결하는 한편 강한 체결력을 제공합니다. 플렉서블 스트래치-래치 설계 및 넉넉한 손잡이가 있어 37 래치는 장갑을 끼고 있더라도 현장에서 손쉽게 체결이 가능합니다.

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.