The store will not work correctly when cookies are disabled.
37-20-071-10
당김형 드로우 래치, 070 Series, 고무, R 스타일
사양
| 재질 |
강철, 고무 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 스타일 |
전면 설치 |
| 시리즈 |
70 시리즈 |
| 키퍼 스타일 |
R |
| 작동 |
손잡이 |
| 조립된 래치 |
예 |
| Class |
37 –플렉서블 핸들 래치 |
37 플렉서블 핸들 래치 시리즈는 산업용 설계와 유연성 있는 몸체로 불규칙한 패널의 오정렬을 해결하는 한편 강한 체결력을 제공합니다. 플렉서블 스트래치-래치 설계 및 넉넉한 손잡이가 있어 37 래치는 장갑을 끼고 있더라도 현장에서 손쉽게 체결이 가능합니다.
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
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
1378
|
2026-10-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
694
|
2026-11-12
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
137
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
36
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
6
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
2
|
2026-11-02
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|