오버 센터 드로우 래치

고정 그립 드로우 래치는 일관된 클램핑력이 필수적인 도어, 패널, 뚜껑 및 인클로저를 고정하는 데 있어 견고하고 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 이 래치는 고정 그립 범위로 설계되어 수동 조정 없이도 안전하게 고정할 수 있습니다. 산업 장비 및 인클로저부터 액세스 패널 및 보관 공간에 이르기까지, 저희 고정 그립 드로우 래치는 일관된 성능과 간편한 작동을 제공합니다.

오버 센터 드로우 래치

주요 기능:

  • 일관된 클램핑력: 고정 그립 디자인으로 진동과 움직임을 방지하며 안전하게 잠글 수 있습니다.
  • 간편한 조작: 빠르고 사용자 친화적인 잠금 및 잠금 해제를 위한 간단한 드로우 액션.
  • 견고한 구조: 강철 및 스테인레스 스틸과 같은 고품질 재료로 제작되어 오랜 지속 성능을 제공합니다.
  • 다양한 스타일 및 크기: 다양한 패널 두께와 부착 요구에 맞는 여러 스타일과 크기.
  • 다양한 작동 옵션: 레버, 토글 또는 노브 작동으로 유연성을 제공합니다.

주요 이점:

  • 안전한 고정: 일정한 클램핑 힘을 제공하는 신뢰할 수 있는 잠금 메커니즘을 제공합니다.
  • 간편한 조작: 간단한 드로우 액션으로 사용자 친화적인 개방 및 폐쇄.
  • 일관된 성능: 조정 없이 안정적인 잠금을 보장합니다.
  • 내구성 및 신뢰성: 요구되는 환경에서 지속적인 성능을 제공합니다.
  • 응용 분야: 고정 그립 드로우 래치는 산업 장비 및 기계, 케이비닛 및 캐비닛, HVAC 시스템, 교통수단, 농업 장비, 오프로드 차량, 저장 및 용기, 포장 등 다양한 응용 분야에서 사용됩니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 오버 센터 드로우 래치

보기 그리드 리스트

212개의 상품 중 1-40

내림차순
페이지 당