The store will not work correctly when cookies are disabled.
07-10-501-70
드로우 래치, 폴리 프로필렌, 500 시리즈, 흑색
사양
| 재질 |
폴리프로필렌 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 접근 제한 |
보조 캐치 |
| 시리즈 |
500 시리즈 |
| 보조 캐치 색상 |
빨간색 |
| Class |
07 - 리빙 힌지 당김형 래치 |
이 얇은 측면 설계는 가장자리 결합형 판넬을 위한 오버-센터 래칭 메카니즘의 안전한 지레형 체결를 제공합니다