The store will not work correctly when cookies are disabled.
TL-20-102-52
오버센터 시리즈 래치, 소형 사이즈, Exposed Mount, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
부동태 처리 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
제한 없음 |
| 설치 스타일 |
노출 설치 |
| 크기 시리즈 |
소형 사이즈 |
| 형태 |
Screw |
| Class |
TL – 오버센터 시리즈 래치 |
| DFCI Number |
7883-2-SS |
| Link Style |
짧게 굽은 |
사우스코의 오버-센터 시리즈 래치는 레버를 사용하는 오버-센터 작동 방식으로 패널을 취합하고 확실히 고정하면서 기계적 이점을 제공합니다. 이 래치는 다양한 크기로 제공되므로, 각종 사용 환경에서 탁월한 설계 유연성을 발휘할 수 있습니다.
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
1387
|
2026-11-10
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1041
|
2026-11-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
130
|
2026-11-10
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
25
|
2026-10-15
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
6
|
2026-10-30
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|