TL -오버센터 시리즈 래치
사우스코의 오버-센터 시리즈 래치는 레버를 사용하는 오버-센터 작동 방식으로 패널을 취합하고 확실히 고정하면서 기계적 이점을 제공합니다. 이 래치는 다양한 크기로 제공되므로, 각종 사용 환경에서 탁월한 설계 유연성을 발휘할 수 있습니다.

이러한 래치는 최대 강도를 위한 직선형 베일 및 설치이나 개스킷 세트의 변형을 보상하도록 신축성 있는 곡선형 베일을 포함한 광범위한 와이어 베일 옵션을 사용할 수 있습니다.
- 오버센터 메커니즘을 사용하면 확고한 동일 평면 래칭이 가능
- 최대 강도와 내충격성을 위한 평면 및 곡선형 와이어 링크 스타일
- 은폐된 설치 스타일은 깨끗한 외부면을 제공
- 보조 캐치를 사용하여 열림 사고를 방지하면서 더 강력하게 보호
- 자물쇠형 버전으로 한층 더 우수한 보안 제공
- 아연 도금 강 및 스테인리스 강 버전으로 제공
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.