The store will not work correctly when cookies are disabled.
TL-50-201-07
오버센터 시리즈 래치, 대형 사이즈, 은폐형 설치, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 밝은 크롬 |
| 색상 |
밝은 |
| 접근 제한 |
패드 잠금형 |
| 설치 스타일 |
숨김형 설치 |
| 크기 시리즈 |
대형 사이즈 |
| 형태 |
Screw |
| Class |
TL – 오버센터 시리즈 래치 |
사우스코의 오버-센터 시리즈 래치는 레버를 사용하는 오버-센터 작동 방식으로 패널을 취합하고 확실히 고정하면서 기계적 이점을 제공합니다. 이 래치는 다양한 크기로 제공되므로, 각종 사용 환경에서 탁월한 설계 유연성을 발휘할 수 있습니다.
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
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
|
60
|
2026-11-06
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
57
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2026-11-10
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|