The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
TL-40-103-52
오버센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, Exposed Mount, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
사양
재질
스테인리스 강
마감도장
부동태 처리
색상
밝은
접근 제한
제한 없음
설치 스타일
노출 설치
크기 시리즈
중형 사이즈
규정 준수 사양
UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5
형태
Screw
Class
TL – 오버센터 시리즈 래치
DFCI Number
7880-7-SS
Link Style
짧게 굽은
사우스코의 오버-센터 시리즈 래치는 레버를 사용하는 오버-센터 작동 방식으로 패널을 취합하고 확실히 고정하면서 기계적 이점을 제공합니다. 이 래치는 다양한 크기로 제공되므로, 각종 사용 환경에서 탁월한 설계 유연성을 발휘할 수 있습니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
452
2026-10-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
3
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
2
2026-10-08
info@intechbj.com
86-010-83833828
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-10-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388