V2/V3/V4 - 버사 래치 시리즈 당김형 래치
버사-래치 설계에는 래치와 키퍼가 동일 평면에서 유지되어야 하는 애플리케이션에서 판넬과 프레임 간 치수 차이를 허용할 수 있도록 외부 장력 스프링이 장착되어 있습니다

다양한 재질로 선택 가능한 여러가지 래치 크기는 프레임과 판넬간의 애플리케이션 변이량을 수용합니다
- 스프링 장전형 앵커 플레이트가 밀폐 및 가스켓 세트의 차이를 최대 2.3 mm(0.09")까지 보정
- 다양한 범위의 래치 크기가 키퍼에 대한 다양한 래치 장착 치수 허용
- 잠금 또는 탬퍼 표시 보호용 보안 옵션 사용 가능
- 일부 모델의 경우 스테인레스 스틸 재질로 제공 가능
- 작고 짧은 블레이드 스타일의 패드록 잠금 가능 옵션 사용 가능
- 작고 짧은 블레이드 스타일의 와이어 밀폐 옵션 사용 가능
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.