V4-0006-02
드로우 래치, 키퍼, 제한 없음, 짧은 블래이드, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금,
| 재질 | 강철 |
|---|---|
| 마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
| 접근 제한 | 제한 없음 |
| 시리즈 | 800 시리즈 |
| Style | 짧은 블레이드 |
| 규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
| 스프링 | 스프링 탑재 |
| 형태 | Screw |
| Class | V2/V3/V4 - 버사 래치 시리즈 당김형 래치 |
버사-래치 설계에는 래치와 키퍼가 동일 평면에서 유지되어야 하는 애플리케이션에서 판넬과 프레임 간 치수 차이를 허용할 수 있도록 외부 장력 스프링이 장착되어 있습니다