The store will not work correctly when cookies are disabled.
V2-0054-52
드로우 래치, 키퍼, , 스테인레스 스틸, 자연색, 자연색
사양
| 재질 |
스테인리스 강 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
자연색 |
| 형태 |
Receptacle |
| Class |
V2/V3/V4 - 버사 래치 시리즈 당김형 래치 |
버사-래치 설계에는 래치와 키퍼가 동일 평면에서 유지되어야 하는 애플리케이션에서 판넬과 프레임 간 치수 차이를 허용할 수 있도록 외부 장력 스프링이 장착되어 있습니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.