D7 - DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너
이 두 가지 빠른 액세스 패스너 스타일은 그립 허용 공차와 판넬 및 설치 판넬 두께를 지원하는 넓은 범위의 공차를 허용하여 편리한 설치와 동작을 제공합니다

동일한 밀어닫기, 1/4회전 열림의 편리함은 두 가지의 DZUS 특정 디자인에 제공됨
- 간편한 프레스-인 설치와 공구가 필요 없는 패스너의 명확하고 긍정적인 체결
- 리셉터클과 패스너 모두 편리한 액세스를 위해 판넬 상단에서 설치
- 1/4 회전하면 리셉터클은 판넬에 고정된 상태에서 패스너와 스터드 분리
- 분리할 판넬은 판넬 지지를 위해 여러번의 체결 해제 및 재체결 할 수 있음
- 표준 리셉터클 크기는 네크워크,통신 및 통신 분야의 기구물에 일반적으로 사용하는 9.5 mm 정사각 구멍을 기반으로 함
- 머리 모양은 접근 보안 제어를 위한 공구-작동 디자인이 포함됨
- DZUS 파일럿 측면 공차 리셉터클 스타일은 스터드 위치에 약 +.200"의 측면 공차 제공
- DZUS 파일럿 네오프렌 고무 와셔는 다양한 크기로 판넬과 지지대 사이에 꼭 맞는 진동 방지 부를 형성
- DZUS 파일럿 셀프 이젝팅 스터드 스타일은 체결 해제시 패스너 스터드를 후퇴시키기 위한 스프링을 포함
- DZUS 파일럿 패스너는 검정색 또는 밝은 크롬 마감으로 사용 가능
- 최대 축 방향 하중: 11 lbs.
- 최대 전단 강도: 28 lbs.
- 난연 등급: UL 94 HB
- ASTM E-162 화염확산 지수: 130
부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :
제품 별 인증부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.