DZUS® 회전 잠금 및 회전 열림형 1/4회전 패스너
밀어서 닫고, 돌려서 여는(푸시-투-클로즈, 열림 턴-투-오픈) 패스너는 빠른 접근과 안정적인 잠금이 필요한 용도에 빠르고 안전하며 사용하기 편리한 고정 솔루션을 제공합니다. 이 혁신적인 패스너는 밀어서 닫는 메커니즘의 간편함과 돌려서 여는 잠금 기능의 안전성을 결합했습니다.

주요 기능:
- 직관적인 작동: 쉽고 효율적인 사용을 위한 닫기 및 열기 방식.
- 안전한 잠금: 신뢰할 수 있는 조임을 보장하는 진동 방지 메커니즘.
- 견고한 구조: 고품질 소재로 제작되어 오래도록 사용할 수 있습니다.
주요 이점:
- 생산성 향상: 조립 및 유지보수 작업을 가속화시킵니다.
- 보안 강화: 안정적인 잠금 장치로 장비를 보호합니다.
- 사용자 경험 향상: 간소화된 디자인이 작동을 간편화합니다.
- 다양한 용도: 항공우주, 자동차, 전자제품 등 다양한 분야에 적합합니다.
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.