The store will not work correctly when cookies are disabled.
D7-275-045-400
DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너, 네오프렌 고무, 자연색, 흑색, Washer
사양
| 재질 |
네오프렌 고무 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.02 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
0.07 |
| 와셔 두께 |
4.57 |
| 형태 |
키퍼 |
| Class |
D7 - DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너 |
이 두 가지 빠른 액세스 패스너 스타일은 그립 허용 공차와 판넬 및 설치 판넬 두께를 지원하는 넓은 범위의 공차를 허용하여 편리한 설치와 동작을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
No stock is available for this product.