The store will not work correctly when cookies are disabled.
D7-275-050-400
DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너, 네오프렌 고무, 자연색, 흑색, Washer
사양
| 재질 |
네오프렌 고무 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.02 |
| 최대 바깥 판넬 두께 |
0.07 |
| 와셔 두께 |
5.08 |
| 형태 |
키퍼 |
| Class |
D7 - DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너 |
이 두 가지 빠른 액세스 패스너 스타일은 그립 허용 공차와 판넬 및 설치 판넬 두께를 지원하는 넓은 범위의 공차를 허용하여 편리한 설치와 동작을 제공합니다
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
25
|
2026-11-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|