The store will not work correctly when cookies are disabled.
D7-201-721-010
DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너, 아세탈 코폴리머, 자연색, 노브 스타일, 스터드
사양
| 재질 |
아세탈 코폴리머 |
| 마감도장 |
자연색 |
| 색상 |
검정색 |
| 헤드 스타일 |
노브 스타일 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D7 - DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너 |
이 두 가지 빠른 액세스 패스너 스타일은 그립 허용 공차와 판넬 및 설치 판넬 두께를 지원하는 넓은 범위의 공차를 허용하여 편리한 설치와 동작을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.