The store will not work correctly when cookies are disabled.
D7-265-716-191
DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너, 철, 아연 도금, 검정색 크롬 도금, 십자형 홈 #2, 스터드
사양
| 재질 |
강철 |
| 마감도장 |
아연 도금, 검정색 크롬 |
| 색상 |
검정색 |
| 헤드 스타일 |
십자형 홈 #2 |
| 형태 |
스터드 |
| Class |
D7 - DZUS® 파일럿-에로우 눌러닫힘 및 회전열림형 1/4회전 패스너 |
이 두 가지 빠른 액세스 패스너 스타일은 그립 허용 공차와 판넬 및 설치 판넬 두께를 지원하는 넓은 범위의 공차를 허용하여 편리한 설치와 동작을 제공합니다
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
30
|
2026-10-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|