Chiusure a camma

Le chiusure a camma di Southco assicurano le porte con una semplice rotazione di 90 gradi, fornendo una chiusura resistente e affidabile. Un’ampia gamma di maniglie, attrezzi e opzioni con chiusura a chiave, nonché le varietà a prova acqua e polvere, forniscono sicurezza e tenuta per quasi tutte le applicazioni.

Chiusure a camma

Vantaggi Chiave

  • 90 degree turn

    Funziona con una semplice rotazione di 90 gradi

  • Stainless Steel

    Sigilla acqua e polvere

  • Key Choice System

    Chiave, strumento e opzioni manuali

  • Mounting Options

    Le opzioni di presa regolabili compensano la variazione

  • Performance Data

    Installazione semplice

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Chiusure a camma

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 3602

Imposta ordine discendente
  1. E5-6-015-01

    Latch

  2. E5-6210

    Latch

  3. E5-4001

    Latch

  4. E5-9-515-UU1

    Latch

  5. E5-6-012-01

    Latch

  6. E5-6220

    Latch

  7. E5-6200

    Latch

per pagina