92 - Chiusure a camma con impugnatura a T e a L
Queste maniglie sagomate sono caratterizzate da un design di lusso, elegante ed ergonomico, da una presa ottimale per semplificare l’azionamento. Basta imprimere un quarto di giro per bloccare o sbloccare il nottolino. L’alberino extralungo consente di regolare il serraggio utile.

Le maniglie a T e a L sono semplici da installare e disponibili in due design: compatto e standard. Queste maniglie offrono una buona presa per semplificare l’azionamento e garantire un funzionamento scorrevole. Disponibili in svariate finiture, stili di montaggio e configurazioni di camma per offrire versatilità e soddisfare i requisiti estetici e prestazionali della maggior parte delle applicazioni.
- La leggera scalettatura sulla camma assicura un bloccaggio più saldo del telaio
- Installazione semplice mediante i fori tondi del corpo della chiusura e due viti di montaggio
- Adattabile a sistemi di chiusura a 1, 2 o 3 punti
- Il montaggio delle viti sul lato posteriore preserva il look del pannello anteriore della porta
- Le versioni montate con viti a testa svasata consentono un accesso semplice per il montaggio dalla parte anteriore del pannello
- Le versioni con serratura sono fornite con un codice chiave standard CH751 e due chiavi; altri codici chiave sono disponibili su richiesta
- Scelta di camma lunga o corta per adattarsi a svariate configurazioni di pannello/telaio
- Disponibili in due modelli per l’azionamento sinistrorso o destrorso
- Disponibili con cromatura lucida o finitura a polvere nera
- Tutti i modelli di chiusure sono disponibili con o senza serratura
- Il design a camma corta dei modelli Serie 92-20/30/40 consente un carico massimo di funzionamento di 400 N
- Il design a camma lunga dei modelli Serie 92-20/30/40 consente un carico massimo di funzionamento di 200 N
- Il design a camma standard dei modelli Serie 92-50/60/70 consente un carico massimo di funzionamento di ??? N
- Il design a camma invertita dei modelli Serie 92-50/60/70 consente un carico massimo di funzionamento di ??? N
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: