The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-0024-UU1
Chiusura Quad per pannelli, Cava a taglio, Con tenuta, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
A tenuta
Si
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cava a taglio
Serie
20.1 mm Size
Spessore OP
1.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1696
2026-11-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Clancey Company
Overland Park KS USA
500
2026-11-12
info@clancey.com
1.800.747.7405
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
281
2026-11-17
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
Stockport, UK
179
2026-11-12
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
126
2026-11-18
info@tchweb.com
1.416.299.0089
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
58
2026-11-03
info@intechbj.com
86-010-83833828
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
40
2026-11-02
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
32
2026-11-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
30
2026-11-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
HTF Inc
Frederick MD USA
19
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
5
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2026-11-12
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79