LP -Chiusure a camme
Questo gruppo di fissaggio offre un funzionamento di base a un quarto di giro a basso costo di installazione. I perni in plastica sono combinati con una camma in acciaio a molla, che si installa rapidamente spingendo sull'albero del perno. Le linguette unidirezionali sulla camma ne mantengono la posizione e assicurano il mantenimento dello spinotto durante il funzionamento.

- Design economico con bassi costi di installazione
- La camma si aggancia adattandosi allo spessore della porta e si fissa saldamente
- La gamma del serraggio utile può essere regolata aggiungendo distanziali
- Disponibili con vari stili di testa per consentire l’azionamento manuale o azionamento ad attrezzo
- La leggera deformazione del nottolino scalettato esercita una tensione addizionale per una chiusura senza gioco