LP-137-2S

Chiusura a camme

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Class LP – Chiusure a camme
DFCI Number 6137-2S

Questo gruppo di fissaggio offre un funzionamento di base a un quarto di giro a basso costo di installazione. I perni in plastica sono combinati con una camma in acciaio a molla, che si installa rapidamente spingendo sull'albero del perno. Le linguette unidirezionali sulla camma ne mantengono la posizione e assicurano il mantenimento dello spinotto durante il funzionamento.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.