The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-015-UU1
Chiusura Quad per pannelli, Cava esagonale da 8 mm, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Cava esagonale da 8 mm
Serie
20.1 mm Size
Spessore OP
1.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
478
2026-09-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
165
2026-09-28
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
112
2026-09-04
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
54
2026-09-28
sales@steeves.ca
204.474.1239
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
48
2026-09-11
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
16
2026-09-03
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
12
2026-09-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
10
2026-09-30
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2026-09-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2
2026-09-28
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622