01 - Chiusure a camma con scodellino a filo
Trasformate il look dei vostri armadi con queste eleganti chiusure a filo. Lo scodellino tondo ad incasso consente di riporre la maniglia a filo con la superficie del pannello dopo l’uso. Il meccanismo a bassa sporgenza all’interno dell’armadio consente versatilità di montaggio e l’utilizzo con chiusure a punti multipli.

Robusti scodellini in metallo per riporre le maniglie a filo con il pannello anteriore. I meccanismi di chiusura in metallo sono forniti con opzioni integrate per l’utilizzo con sistemi a uno o più punti di chiusura.
- Con un diametro di soli 49,2 mm, il modello piccolo riduce i requisiti di spazio per il montaggio dello scodellino sul pannello anteriore
- La misura media, con scodellino da 82,6 mm di diametro, offre una presa migliore per un azionamento più pratico.
- Le opzioni di montaggio comprendono l’orientamento orizzontale o verticale della maniglia in posizione di chiusura
- Disponibile con chiusura in senso orario per applicazioni ad azionamento destrorso (Tipo "A") e in senso antiorario per applicazioni ad azionamento sinistrorso (Tipo "B")
- Adattabile ad applicazioni con sistemi di chiusura a 1, 2 o 3 punti
- Disponibile in due lunghezze di corpo e due stili di maniglia per soddisfare svariate esigenze applicative
- Le chiusure di misura media sono disponibili con serratura opzionale
- Disponibile in cromo lucido o rivestimento nero
- Classe di infiammabilità per maniglie piatte misura piccola e media: UL94-HB
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI