01-13-11

Chiusura a camma con scodellino a filo, Intermedia, Ruotare in senso orario per aprire, Singolo o Tre-Punti, Maniglia standard, Cromato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Cromato
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
A tenuta No
Installazione With Mounting Studs
Spessore OP 0.00
Spessore max. pannello esterno 9.50
Grip - Minimum (mm) 0.00
Grip - Maximum (mm) 12.70
Profilo A filo
Rotation Type A - Turn Clockwise to Latch
Tipo Impugnatura Maniglia standard
Misura Intermedia
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Punti di Chiusura Singolo o Tre - Punti
Class 01 - Chiusure a camma con scodellino a filo
Trasformate il look dei vostri armadi con queste eleganti chiusure a filo. Lo scodellino tondo ad incasso consente di riporre la maniglia a filo con la superficie del pannello dopo l’uso. Il meccanismo a bassa sporgenza all’interno dell’armadio consente versatilità di montaggio e l’utilizzo con chiusure a punti multipli.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.