01-33-25
Chiusura a camma con scodellino a filo, Intermedia, Ruotare in senso antiorario per chiudere, Singolo o Tre-Punti, Maniglia standard, Rivestimento in polvere nera organica, Nero
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | No |
| Installazione | With Mounting Studs |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 7.90 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
| Profilo | A filo |
| Rotation | Type B - Turn Counter-Clockwise to Latch |
| Tipo Impugnatura | Maniglia standard |
| Misura | Intermedia |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Punti di Chiusura | Singolo o Tre - Punti |
| Class | 01 - Chiusure a camma con scodellino a filo |
Trasformate il look dei vostri armadi con queste eleganti chiusure a filo. Lo scodellino tondo ad incasso consente di riporre la maniglia a filo con la superficie del pannello dopo l’uso. Il meccanismo a bassa sporgenza all’interno dell’armadio consente versatilità di montaggio e l’utilizzo con chiusure a punti multipli.