01-43-61
Chiusura a camma con scodellino a filo, Intermedia, Ruotare in senso orario per aprire, A Due punti , Tipo Presa ad anello, Cromato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Cromato |
| Restrizione dell'accesso | Serratura a chiave |
| A tenuta | No |
| Installazione | With Mounting Studs |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 7.90 |
| Profilo | A filo |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Tipo Impugnatura | Tipo Presa ad anello |
| Misura | Intermedia |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Punti di Chiusura | A Due punti |
| Class | 01 - Chiusure a camma con scodellino a filo |
Trasformate il look dei vostri armadi con queste eleganti chiusure a filo. Lo scodellino tondo ad incasso consente di riporre la maniglia a filo con la superficie del pannello dopo l’uso. Il meccanismo a bassa sporgenza all’interno dell’armadio consente versatilità di montaggio e l’utilizzo con chiusure a punti multipli.