49 - Chiusure a camma con indicatore a freccia
Una delle soluzioni di chiusura a camma Southco più pratiche e semplici. Il pomello con finitura cromata lucida e bordi dentellati conferisce un look di classe e assicura massima semplicità di presa e azionamento. Il design con nottolino diritto utilizza distanziali per consentire la regolazione del serraggio utile. La molla integrata assicura un’installazione senza gioco.

Dimensioni compatte e installazione rapida con una sola vite per fissare il nottolino allo spinotto del pomello dopo avere regolato il serraggio utile. Si installa in pannelli da 1 mm a 8 mm
- La freccia sul pomello cromato indica la posizione del nottolino
- La molla interna aumenta la tensione di bloccaggio per tenere il nottolino ben fisso dietro il telaio
- Si installa rapidamente in un unico foro circolare
- La chiusura viene spedita con 5 rondelle distanziali per consentire all’utente finale di regolare il serraggio utile fino a 7,9 mm.
- Carico massimo di funzionamento: 220 N
- Le rondelle distanziali consentono una rapida regolazione del serraggio utile: da 0 mm a 7,9 mm
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI