49-2
Viti imperdibili, pomello
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 8.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 8.00 |
| Misura | Misura grande |
| Class | 49 - Chiusure a camma con indicatore a freccia |
Una delle soluzioni di chiusura a camma Southco più pratiche e semplici. Il pomello con finitura cromata lucida e bordi dentellati conferisce un look di classe e assicura massima semplicità di presa e azionamento. Il design con nottolino diritto utilizza distanziali per consentire la regolazione del serraggio utile. La molla integrata assicura un’installazione senza gioco.