E5 - Chiusure Quad per pannelli

Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
E5 - Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure sono caratterizzate da un design semplice e un’installazione a foro singolo con un solo dado. Le versioni preassemblate semplificano l’installazione nelle applicazioni dove il serraggio utile supera lo spessore del pannello di 4mm. Il nottolino si monta sull’estremità dello spinotto di inserimento con una sola vite.
  • Le camme sono specificabili separatamente e disponibili con numerose angolazioni di nottolino per offrire un’ampia gamma di serraggi utili
  • Il nottolino scalettato genera due 2 mm circa di compressione a dispositivo chiuso
  • Indicatore per una rapida conferma visiva stato del dispositivo (aperto/chiuso)
  • La serie a basso profilo offre stili di testa rastremate e a filo
  • La serie standard offre più stili di testa, tenuta ambientale e corpi caricati a molla per una tolleranza di serraggio e una resistenza alle vibrazioni migliori
  • Disponibili con camma con gancio per adattarsi a diverse configurazioni di telaio
  • Disponibili con serratura o lucchetto
  • Disponibili in varie finiture: metallica, nera e colori personalizzati
  • La Serie Designer offre O-R/rondelle opzionali per una tenuta ambientale
  • La serie a basso profilo offre rondelle di tenuta/o-ring aggiuntivi per la protezione ambientale
  • La serie standard include strutture in lega di zinco, acciaio inox e nylon caricato a vetro
  • Le camme a frizione sono disponibili in due lunghezze: 35 mm o 45 mm
  • Opzione Mini per porte e pannelli di piccole dimensioni con disponibilità minima di spazio
  • Il carico statico di lavoro massimo sul nottolino varia in base al modello fino ad un massimo di 670 N
  • Carico max. di funzionamento per chiusure a spinta: 330 N (74 lbf)

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando E5 - Chiusure Quad per pannelli

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 3058

Imposta ordine discendente
per pagina