The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-6-0524-UU1
Chiusura Quad per pannelli, 8 mm Square, Con tenuta, Acciaio inox, Passivato
Specificazioni
Materiale
Acciaio inox
Finitura
Passivato
Restrizione dell'accesso
Attrezzo
A tenuta
Si
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
8 mm Square
Serie
20.1 mm Size
Spessore OP
1.00
Spessore max. pannello esterno
6.00
Grip - Minimum (mm)
4.00
Grip - Maximum (mm)
42.00
Compliance Specification
Fire - EN45545
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
339
2026-08-14
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
58
2026-08-05
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
50
2026-08-20
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
41
2026-08-11
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Handy FIX
Warsaw Poland
28
2026-08-07
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
17
2026-08-10
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232