The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
E5-9-605-UU1
Chiusura Quad per pannelli, T-Maniglia, A tenuta, Lega di zinco, Rivestimento in polvere nera organica
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
Tipo serraggio utile
Fixed
Tipo Testa
Impugnatura a T con serratura
Serie
20.1 mm Size
Class
E5 – Chiusure Quad per pannelli
Queste chiusure offrono la semplicità dell’accesso rapido imprimendo un solo quarto di giro e la versatilità di numerosi azionamenti, tra cui manuale, ad attrezzo e a chiave. I nottolini scalettati consentono un’installazione senza gioco e attutiscono le vibrazioni.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
70
2026-04-09
info@biscoind.com
1.800.323.1232
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
23
2026-04-10
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
10
2026-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
HTF Inc
Frederick MD USA
10
2026-04-13
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
3
2026-04-13
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
2
2026-03-25
sales@steeves.ca
204.474.1239
Zygology Ltd
Oxford UK
2
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020