61 - Chiusure universali per armadi
Economia ed efficienza sono le caratteristiche essenziali di questa versatile chiusura per applicazioni leggere. La preparazione del pannello prevede un unico foro tondo e l’installazione avviene a pressione utilizzando un semplice fermaglio. Regolazione rapida e versatile del serraggio utile, opzioni con grano di posizionamento e alberino lungo.

Con queste chiusure universali per armadi industriali basta semplicemente di scegliere il modello di attuatore e la lunghezza dell’alberino. Il resto è semplicissimo: installazione, regolazione e azionamento.
- Facile da installare, basta premere il fermaglio sul gruppo dell’alberino
- Il grano sul nottolino permette di regolare facilmente il serraggio utile su campo, fino al massimo consentito dalla lunghezza dell’alberino.
- Lo scodellino a filo opzionale non richiede nessuna preparazione speciale del pannello: basta montare gli scodellini con fermaglio sull’alberino.
- Le opzioni di attuazione comprendono: maniglia a L in acciaio, versioni a taglio e pomello in termoplastica.
- Scodellino con montaggio a filo disponibile per l’attuatore a taglio
- Il fermaglio rende l’installazione più semplice e rapida
- Carico massimo di funzionamento è 110 N
- Massimo serraggio utile per lo stile con maniglia a L: a 32 mm
- Massimo serraggio utile per lo stile a pomello: 44,5 mm
- Massimo serraggio utile per lo stile a taglio: 57 mm
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTI