61-10-104-11
Chiusura a camma, 25 mm Gamma di serraggio, Ad aletta, Plastica,
| Materiale | Plastica |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 25.00 |
| Style | Ad aletta |
| Class | 61 - Chiusure universali per armadi |
Economia ed efficienza sono le caratteristiche essenziali di questa versatile chiusura per applicazioni leggere. La preparazione del pannello prevede un unico foro tondo e l’installazione avviene a pressione utilizzando un semplice fermaglio. Regolazione rapida e versatile del serraggio utile, opzioni con grano di posizionamento e alberino lungo.