61-10-102-11

Chiusura a camma, 12.5 mm Gamma di serraggio, Ad aletta, Plastica,

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Plastica
Colore Nero
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
A tenuta No
Grip - Minimum (mm) 0.00
Grip - Maximum (mm) 12.50
Style Ad aletta
Class 61 - Chiusure universali per armadi
Economia ed efficienza sono le caratteristiche essenziali di questa versatile chiusura per applicazioni leggere. La preparazione del pannello prevede un unico foro tondo e l’installazione avviene a pressione utilizzando un semplice fermaglio. Regolazione rapida e versatile del serraggio utile, opzioni con grano di posizionamento e alberino lungo.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.