61-1-7-0
Chiusura a camma, 32 mm Gamma di serraggio, Impugnatura a L in acciaio, Nichelato
| Finitura | Nichelato |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Grip - Minimum (mm) | 0.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.00 |
| Style | Impugnatura a L in acciaio |
| Class | 61 - Chiusure universali per armadi |
Economia ed efficienza sono le caratteristiche essenziali di questa versatile chiusura per applicazioni leggere. La preparazione del pannello prevede un unico foro tondo e l’installazione avviene a pressione utilizzando un semplice fermaglio. Regolazione rapida e versatile del serraggio utile, opzioni con grano di posizionamento e alberino lungo.