M4 - Sistemi di chiusura modulari

sistema di chiusura modulare M4 fornisce una tenuta uniforme e a compressione con pressione elevata ed è studiato per la chiusura facile e sicura di pannelli spessi o sportelli coibentati, come quelli per le apparecchiature per il condizionamento dell'aria. Questa chiusura altamente regolabile può adattarsi ad un’ampia gamma di spessori di pannelli e tenere conto di grandi variazioni nelle dimensioni degli stessi sugli armadi 

 

M4 - Sistemi di chiusura modulari

sistema di chiusura modulare M4 ad elevata adattabilità offre il serraggio a tenuta per le applicazioni per esterni. 

  • sistema modulare si adatta a sportelli con uno spessore fino a 4 pollici (100 mm) 
  • Fornisce una compressione delle guarnizioni di ¼ di pollice (6,5 mm) 
  • La maniglia in plastica facilita l’uso, riduce il trasferimento di calore ed è rimovibile per il trasporto 
  • Le opzioni di chiusura a punti multipli garantiscono il serraggio completo e riducono i fori sui pannelli 
  • Impugnatura di rilascio interna e funzioni di rilascio della pressione per entrata ed uscita sicure 
 
  • Configurazioni a punto singolo e a punti multipli 
  • Varianti senza serratura, con serratura e chiave, accesso ad attrezzo e chiusura con lucchetto 
  • Opzioni di chiusura a compressione e a camma semplificata 
  • Impugnatura di rilascio interna opzionale 
  • Staffa di rilascio della pressione opzionale per l’apertura sicura
  • Testato per pressioni interne fino a 20 pollici della colonna d’acqua 
  • Omologazione NEMA/IP 
  • Classificato IP65

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando M4 - Sistemi di chiusura modulari

Vedi come Griglia Lista

35 articoli

Imposta ordine discendente
  1. M4-10-123-20

    Latch

  2. M4-30-100

    Latch

  3. M4-20-125-20

    Latch

  4. M4-10-131-20

    Latch

  5. M4-40-122-11

    Latch

  6. M4-40-062-10

    Latch

  7. M4-50-1101-12

    Latch

  8. M4-10-223-20

    Latch

  9. M4-40-092-11

    Latch

  10. M4-20-150-20

    Latch

  11. M4-40-182-11

    Latch

  12. M4-10-100-20

    Latch

  13. M4-20-138-20

    Latch

  14. M4-40-182-21

    Latch

  15. M4-10-101-20

    Latch

  16. M4-40-152-21

    Latch

  17. M4-20-176-20

    Latch

  18. M4-20-163-20

    Latch

  19. M4-20-189-20

    Latch

  20. M4-40-152-11

    Latch

  21. M4-50-1304-12

    Latch

  22. M4-20-1102-20

    Latch

  23. M4-50-1303-12

    Latch

  24. M4-50-1301-12

    Latch

  25. M4-50-1302-12

    Latch

per pagina