M4-40-152-21

Latch

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Aluminum
Finitura Naturale
Class M4 - Sistemi di chiusura modulari

sistema di chiusura modulare M4 fornisce una tenuta uniforme e a compressione con pressione elevata ed è studiato per la chiusura facile e sicura di pannelli spessi o sportelli coibentati, come quelli per le apparecchiature per il condizionamento dell'aria. Questa chiusura altamente regolabile può adattarsi ad un’ampia gamma di spessori di pannelli e tenere conto di grandi variazioni nelle dimensioni degli stessi sugli armadi.  

 

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.