68 - Chiusure a camma con impugnatura a T e ad anello
Più grandi, più pratiche e più adatte alle applicazioni industriali anche con disallineamenti del telaio di maggiore dimensione. Impugnature grandi per ottimizzare la presa anche in caso di azionamento con i guanti. Rotazione a 90° per un accesso semplice e rapido. Viteria di montaggio interna per un look pulito ed elegante.

Il look lucido ed elegante di queste chiusure con maniglie sovradimensionate garantisce estetica, praticità e prestazioni nella maggior parte delle applicazioni.
- La viteria di montaggio resta sul lato interno del pannello per non alterare l’estetica della superficie esterna
- Lo stesso modello consente l’azionamento orario e antiorario, destrorso o sinistrorso
- Adattabile a sistemi di chiusura a uno o tre punti
- Nottolino diritto o piegato per offrire un’ampia gamma di serraggi utili
- Disponibile con attuazione interna
- Disponibile in molteplici finiture