68-10-302-20
Chiusura a camma, Intermedia, Chiusura a tre punti., Impugnatura a T, Lega di zinco, Cromato
| Finitura | Cromato |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 19.10 |
| Grip - Minimum (mm) | 14.30 |
| Grip - Maximum (mm) | 32.50 |
| Tipo Impugnatura | Impugnatura a T |
| Misura | Intermedia |
| Punti di Chiusura | Chiusura a tre punti. |
| Class | 68 - Chiusure a camma con impugnatura a T e ad anello |
Più grandi, più pratiche e più adatte alle applicazioni industriali anche con disallineamenti del telaio di maggiore dimensione. Impugnature grandi per ottimizzare la presa anche in caso di azionamento con i guanti. Rotazione a 90° per un accesso semplice e rapido. Viteria di montaggio interna per un look pulito ed elegante.