The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Homepage
Chiusura a camma, Intermedia, Chiusura a punto singolo., Impugnatura a T, Lega di zinco, Cromato
68-10-101-20
Chiusura a camma, Intermedia, Chiusura a punto singolo., Impugnatura a T, Lega di zinco, Cromato
Specificazioni
Finitura
Cromato
Restrizione dell'accesso
Nessuna restrizione
A tenuta
No
Spessore OP
0.00
Spessore max. pannello esterno
19.10
Grip - Minimum (mm)
3.20
Grip - Maximum (mm)
25.40
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm)
25.40
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm)
50.80
Tipo Impugnatura
Impugnatura a T
Misura
Intermedia
Punti di Chiusura
Chiusura a punto singolo.
Class
68 - Chiusure a camma con impugnatura a T e ad anello
Più grandi, più pratiche e più adatte alle applicazioni industriali anche con disallineamenti del telaio di maggiore dimensione. Impugnature grandi per ottimizzare la presa anche in caso di azionamento con i guanti. Rotazione a 90° per un accesso semplice e rapido. Viteria di montaggio interna per un look pulito ed elegante.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
1193
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
35
2025-12-22
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
13
2025-12-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
7
2025-12-23
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
4
2025-12-15
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
1
2025-12-05
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550