68-20-101-20

Chiusura a camma, Tipo Presa ad anello, Lega di zinco, Cromato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Finitura Cromato
Restrizione dell'accesso Nessuna restrizione
A tenuta No
Grip - Minimum (mm) 3.20
Grip - Maximum (mm) 25.40
Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) 25.40
Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) 50.80
Tipo Impugnatura Tipo Presa ad anello
Class 68 - Chiusure a camma con impugnatura a T e ad anello
Più grandi, più pratiche e più adatte alle applicazioni industriali anche con disallineamenti del telaio di maggiore dimensione. Impugnature grandi per ottimizzare la presa anche in caso di azionamento con i guanti. Rotazione a 90° per un accesso semplice e rapido. Viteria di montaggio interna per un look pulito ed elegante.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.