68-50-301-10
Chiusura a camma, Misura piccola, Impugnatura a T, Lega di zinco, Zincato, cromato lucido
| Finitura | Zincato, cromato lucido |
|---|---|
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Spessore OP | 0.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 11.50 |
| Grip - Minimum (mm) | 25.40 |
| Grip - Maximum (mm) | 38.00 |
| Tipo Impugnatura | Impugnatura a T |
| Misura | Misura piccola |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | 68 - Chiusure a camma con impugnatura a T e ad anello |
Più grandi, più pratiche e più adatte alle applicazioni industriali anche con disallineamenti del telaio di maggiore dimensione. Impugnature grandi per ottimizzare la presa anche in caso di azionamento con i guanti. Rotazione a 90° per un accesso semplice e rapido. Viteria di montaggio interna per un look pulito ed elegante.